Sensores de IC de posición unipolares
SS345PT, SS445P
Sensor de efecto Hall CI (Circuito integrado) digital, unipolar. Encapsulados SOT-23 (SS345PT), estilo TO-92 plano (SS445P). Salida de sumidero digital
Los sensores SS345PT/SS445P son dispositivos de efecto Hall digitales, versátiles y pequeños operados por el campo magnético de un magneto permanente o un electroimán, diseñados para responder a un solo polo norte (SS345PT) o sur (SS445P).
Estos sensores unipolares están diseñados para cumplir los requisitos de un amplio rango de aplicaciones potenciales. La resistencia de polarización interna suele eliminar la necesidad de componentes externos, lo cual reduce el costo del sistema. Estos sensores unipolares económicos son muy aptos para aplicaciones sencillas de detección de movimiento y posición sensibles a los costos y de alto volumen.
El rango de voltaje de alimentación de 2,7 V CC a 7 V CC permite usar este dispositivo en aplicaciones de bajo voltaje. El tamaño muy pequeño de la serie SS345PT requiere menos espacio en la PCB (placa de circuito impreso), lo cual permite su uso en ensambles más pequeños.
Estos sensores están disponibles en dos estilos de encapsulado: el SS345PT en el encapsulado para montaje superficial en subminiatura SOT-23: el SS445P está disponible en el encapsulado estilo TO-92 plano con terminaciones.
La serie SS345PT está disponible en cinta y carrete (3000 unidades por carrete); la serie SS445P está disponible en envase a granel (1000 unidades por bolsa).