Sensores de IC de posición unipolares
Series SS340RT, SS440R
Sensor de efecto Hall CI (Circuito integrado) digital, unipolar, de bajo costo. Encapsulados SOT-23 (SS340RT), estilo TO-92 plano (SS440R). Salida de sumidero digital
Los IC de sensor Series SS340RT/SS440R son dispositivos de efecto Hall digital, versátiles y pequeños operados por el campo magnético de un magneto permanente o un electroimán. Están diseñados para responder a un único polo: Norte (SS340RT) o Sur (SS440R).
Estos IC de efecto Hall unipolar se suministran en tres sensibilidades magnéticas diferentes para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones potenciales:
- Los dispositivos SS341RT y SS441R ofrecen la sensibilidad más alta, con un punto de funcionamiento típico de 75 G a 25 °C (77 °F).
- Los dispositivos SS343RT y SS443R ofrecen una sensibilidad media, con un punto de funcionamiento típico de 135 G a 25 °C (77 °F).
- Los dispositivos SS349RT y SS449R ofrecen la sensibilidad más baja, con un punto de funcionamiento típico de 305 G a 25 °C (77 °F).
Estos sensores están disponibles en dos estilos de encapsulado:
- SS340RT: Encapsulado miniatura para montaje superficial SOT-23.
- SS440R: Encapsulado estilo TO-92 plano, con hilos.
El tamaño pequeño de la Serie SS340RT requiere menos espacio en la placa de circuitos impresos, lo cual permite su uso en ensambles más pequeños. Su capacidad de 3 V CC permite el uso en aplicaciones de bajo voltaje, con lo que promueve la eficiencia energética.
La Serie SS340RT está disponible en cinta y carrete (3000 unidades por carrete); la Serie SS440R está disponible en un envase a granel (1000 unidades por bolsa).