¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Rangos de presión:

  • Serie TBP: 60 mbar a 10 bar | 6 kPa a 1 MPa |1 psi a 150 psi, salida analógica en minivoltios
  • Serie NBP: 60 mbar a 10 bar | 1 psi a 150 psi, salida analógica en minivoltios

Descripción:

Los básicos sensores de presión para montar en placa de Honeywell, serie TBP y serie NBP, están diseñados para potenciales aplicaciones industriales y médicas de grado alimenticio y no alimenticio. Estos sensores de presión de silicio piezoresistivos no amplificados proporcionan una salida radiométrica y poseen temperatura compensada (Serie TBP) o no compensada (Serie NBP).

Serie TBP:

  • Temperatura compensada y no amplificado.
  • La compensación facilita la integración del sensor en un sistema al minimizar la necesidad de calibrar el sistema según la temperatura en forma periódica; ofrece menos variación de parte a parte
  • Ofrece una resolución infinita en la señal de precisión.
  • El rango de temperatura compensada es de 0 °C a 85 °C (-32 °F a 185 °F).

Serie NBP:

  • Sin compensar ni amplificar.
  • Suele ser ideal para clientes que desean hacer su propia compensación, calibración y amplificación con el fin de utilizar la resolución máxima de la salida directa del sensor y, así, aprovechar cualquier algoritmo necesario para la aplicación.
  • Ofrece una resolución infinita en la señal de precisión.

Estos productos están disponibles en diversos estilos de encapsulado y opciones de montaje, lo que les permite a los fabricantes de dispositivos integrar el producto a sus aplicaciones con mayor facilidad. Están diseñados para utilizarse con gases no iónicos y no corrosivos, como el aire, y otros gases secos y líquidos no iónicos y no corrosivos cuando se elige la opción de capa de gel de silicona. Todos los productos están diseñados y fabricados en cumplimiento de la norma ISO 9001 y están certificados por la NSF.

Valor para los clientes:

  • Solución de detección de presión de costo competitivo.
  • Más pequeña en comparación con muchos productos similares; ocupa menos espacio en la placa de circuito impreso (PCB) y, por lo general, permite una colocación más fácil en PCB o en dispositivos pequeños.
  • Funciona en muchos entornos difíciles con medios secos y húmedos.
  • Varias opciones simplifican la integración a la aplicación del fabricante del dispositivo.
  • Certificación de seguridad alimentaria para América del Norte, Europa y Asia.
Sensores de presión básicos Serie TBP - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie TBP, compensada/no amplificada; Serie NBP, hoja de datos no compensada/no amplificada Hoja de datos Inglés 3MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: Instrucciones de instalación de las series TBP y NBP Instrucciones de instalación Inglés 3MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensores básicos de presión para montar en placa: Serie TBP y serie NBP Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Recomendaciones de la interfaz neumática para sensores de presión básicos para montar en placa de Honeywell Información técnica Inglés 140KB
Ajuste de la señal de salida y compensación de la temperatura para sensores de presión básicos para montar en placa de Honeywell Información técnica Inglés 351KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
La rentabilidad de la precisión en aplicaciones médicas de bajo costo y alto volumen Documentos técnicos Inglés 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Liquid Level Sensing Using Selected Board Mount Pressure Sensors Información técnica Inglés 1MB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Información técnica Inglés 2MB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Explorar productos básicos de la Serie TBP

Producto Salida Rango de presión Tipo de medición Voltaje de alimentación
TBPDANN150PGUCV Analógica 0 psi a 150 psi Manométrico 5 VCC
TBPDANS001PGUCV Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico 5 VCC
TBPDANS005PGUCV Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico 5 VCC
TBPDANS015PGUCV Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico 5 VCC
TBPDANS030PGUCV Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico 5 VCC
TBPDLNN005PGUCV Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico 5 VCC
TBPDLNN015PGUCV Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico 5 VCC
TBPDLNN030PGUCV Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico 5 VCC
TBPDPNS001PGUCV Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico 5 VCC
TBPDPNS005PGUCV Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico 5 VCC