¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Rangos de presión

  • ±60 mbar a ±10 bar | ±6 kPa a ±1 MPa | ±1 psi a ±150 psi

La Serie TSC TruStability® de Honeywell comprende sensores de presión de silicio piezorresistivos que ofrecen una salida analógica proporcional para leer presiones en el rango de temperatura e intervalo de presión de escala completa especificados.

  • Temperatura compensada y no amplificado
  • La compensación facilita la integración del sensor en un sistema al eliminar la necesidad de calibrar el sistema según la temperatura; además, ofrece menos variación de parte a parte
  • El rango de temperatura compensada es de 0 °C a 85 °C (-32 °F a 185 °F)
  • El rango de temperatura de funcionamiento es de -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Mide presiones diferenciales o manométricas

Las versiones diferenciales permiten medir la presión entre dos puertos de presión. Las versiones manométricas tienen referencias en presión atmosférica y ofrecen una salida proporcional a las variaciones de presión de la atmósfera.

Los sensores de la Serie TSC están diseñados para utilizarse con gases no iónicos y no corrosivos, como el aire. El puerto 1 también puede usarse para líquidos no iónicos y no corrosivos en sensores de más de 60 mbar | 6 kPa | 1 psi.

La Serie TSC ofrece numerosos estilos de encapsulado y opciones de montaje, lo que les permite a los fabricantes de dispositivos integrar el producto a sus aplicaciones con mayor facilidad. Estos sensores ofrecen una resolución infinita en la señal de precisión. En general, la respuesta de frecuencia también está limitada únicamente por el sistema del usuario final.

Todos los productos están diseñados y fabricados en cumplimiento de la norma ISO 9001.

Sensores de presión Serie TSC TruStability™ - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie TSC TruStability™

Producto Salida Rango de presión Tipo de medición Voltaje de alimentación
TSCDANN150PGUCV Analógica 0 psi a 150 psi Manométrico 5 VCC
TSCDJJN001PDUCV Analógica ±1 psi Diferencial 5 VCC
TSCDLNN001PGUCV Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico 5 VCC
TSCDLNN100PGUCV Analógica 0 psi a 100 psi Manométrico 5 VCC
TSCDRRN001PGUCV Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico 5 VCC
TSCDRRN015PDUCV Analógica ±15 psi Diferencial 5 VCC
TSCSNBN005PDUCV Analógica ±5 psi Diferencial 5 VCC
TSCSNBN015PDUCV Analógica ±15 psi Diferencial 5 VCC
TSCSNBN030PGUCV Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico 5 VCC