¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Rangos de presión

  • ±2,5 mbar a ±10 bar | ±250 Pa a ±1 MPa | ±1 inH20 a ±150 inH20

La Serie NSC TruStability® de Honeywell comprende sensores de presión de silicio piezorresistivos que ofrecen una salida analógica proporcional para leer presiones en el rango de temperatura e intervalo de presión de escala completa especificados.

  • Sin compensar ni amplificar
  • Les ofrece a los clientes la flexibilidad de realizar su propia calibración sin perder la repetibilidad, la precisión y la estabilidad líderes de la industria que proporcionan los sensores de presión TruStability® de Honeywell.
  • Opera según especificación, de -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F).
  • Mide presiones absolutas, diferenciales o manométricas.

Las versiones absolutas tienen una referencia de vacío interno y un valor de salida proporcional a la presión absoluta. Las versiones diferenciales permiten medir la presión entre dos puertos de presión. Las versiones manométricas tienen referencias en presión atmosférica y ofrecen una salida proporcional a las variaciones de presión de la atmósfera.

Los sensores de la Serie NSC están diseñados para utilizarse con gases no iónicos y no corrosivos, como el aire. El puerto 1 también puede usarse para líquidos no iónicos y no corrosivos en sensores de más de 60 mbar | 6 kPa | 1 psi.

La serie NSC ofrece numerosos estilos de cuerpo y opciones de montaje, lo que les permite a los fabricantes de dispositivos integrar el producto a sus aplicaciones con mayor facilidad. Estos sensores ofrecen una resolución infinita en la señal de precisión. En general, la respuesta de frecuencia también está limitada únicamente por el sistema del usuario final.

Todos los productos están diseñados y fabricados en cumplimiento de la norma ISO 9001.

Sensores de presión Serie NSC TruStability™ - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: serie TSC y serie NSC Hoja de datos Inglés 6MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: serie TSC y serie NSC Instrucciones de instalación Inglés 4MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Guía para la selección de sensores de presión para montaje en placa Guía de selección Inglés 1MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Nota técnica de las recomendaciones de interfaz neumática para sensores de presión para montaje en placa TruStability®, series HSC, SSC, TSC, NSC Información técnica Inglés 58KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
La rentabilidad de la precisión en aplicaciones médicas de bajo costo y alto volumen Documentos técnicos Inglés 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Medición de presión en analizadores químicos Documentos técnicos Inglés 3MB
Pautas de montaje de superficie del sensor de presión (SMT) Información técnica Inglés 395KB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Explorar productos de la Serie NSC TruStability™

Producto Salida Rango de presión Tipo de medición Voltaje de alimentación
NSCDANN015PAUNV Analógica 0 psi a 15 psi Absoluto 5 VCC
NSCDANN030PAUNV Analógica 0 psi a 30 psi Absoluto 5 VCC
NSCDANN1.6BAUNV Analógica 0 bar a 1,6 bar Absoluto 5 VCC
NSCDANN150PGUNV Analógica 0 psi a 150 psi Manométrico 5 VCC
NSCDRNN100PGUNV Analógica 0 psi a 100 psi Manométrico 5 VCC
NSCDRRN001PDUNV Analógica ±1 psi Diferencial 5 VCC
NSCDRRN001PGUNV Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico 5 VCC
NSCDRRN005PDUNV Analógica ±5 psi Diferencial 5 VCC
NSCDRRN015PDUNV Analógica ±15 psi Diferencial 5 VCC
NSCDRRN015PGUNV Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico 5 VCC


Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink