¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Rangos de presión

  • ±5 inH20 a ±10 inH20

Los sensores de la Serie SDX ofrecen una solución rentable para aplicaciones de presión que requieren tamaño pequeño y rendimiento. Estos sensores de temperatura compensada y calibrados producen una salida estable y precisa en un rango de temperatura de 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F). Esta serie ha sido diseñada para utilizarse con fluidos de trabajo no iónicos y no corrosivos, como aire o gases secos.

Los productos SDX…IND4 están especialmente diseñados para medir presiones bajas con un rango de escala completa de 0 inH20 a 5 inH20 y de 0 inH20 a 10 inH20.

Los dispositivos SDX cuentan con un elemento de detección de circuito integrado (IC) y una cerámica de película gruesa ajustada con láser en una estructura compacta resistente a los disolventes. El encapsulado es un encapsulado DIP (doble en línea) de doble ancho (es decir, una distancia entre hilos de 0,600 in). Este es el mismo encapsulado familiar utilizado por fabricantes de IC, excepto que tiene 11,94 mm (0,470 in) de largo y puertos de presión. El área de la placa de circuito impreso que ocupa cada DIP es de alrededor de 0,26 in². Este tamaño extremadamente pequeño permite el uso de varios sensores en un espacio limitado. El DIP ofrece excelente resistencia a la corrosión y aislamiento contra la tensión externa del encapsulado.

El DIP se monta en una placa de circuito impreso, como un circuito integrado estándar con pines pasantes. Los pines fijan el sensor de presión a la placa de circuito impreso y ofrecen una unidad más segura y estable que otros tipos de encapsulados. La salida del puente es proporcional al voltaje de alimentación y funcionamiento de cualquier voltaje de alimentación de V CC; se acepta hasta 20 V CC.

Sensores de presión / - Honeywell

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de presión serie SDX IND (compensados 0 a 5 inH2O y 0 a 10 inH2O) Hoja de datos Inglés 110KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía de la línea de sensores de presión para montar en placa Guía de línea de productos Inglés 181KB
Sensores e interruptores en concentradores de oxígeno Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía para la selección de sensores de presión para montaje en placa Guía de selección Inglés 343KB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB

Explorar productos Series SDX005IND4/SDX010IND4

Producto Salida Rango de presión Tipo de medición Voltaje de alimentación
SDX005IND4 0 inH2O a 5 inH2O Diferencial, Manométrico 20 VCC máx.
SDX010IND4 0 inH2O a 10 inH2O Diferencial, Manométrico 20 VCC máx.

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink