¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Rangos de presión

  • 1 psi a 100 psi

Los sensores de la Serie SDX ofrecen una solución rentable para aplicaciones de presión que requieren tamaño pequeño y rendimiento. Estos sensores de temperatura compensada y calibrados producen una salida estable y precisa en un rango de temperatura de 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F). Esta serie se diseñó para utilizarse con fluidos de trabajo no iónicos y no corrosivos, como aire o gases secos.

Los dispositivos están disponibles para medir presiones absolutas y manométricas de 1 psi (SDX01) a 100 psi (SDX100). Los dispositivos absolutos tienen una referencia de vacío interno y una salida de voltaje proporcional a la presión absoluta.

Los sensores SDX están disponibles en grados comerciales y de máxima calidad estándares (SDXxxxyy-A) para optimizar la precisión y el costo en cualquier aplicación.

Los dispositivos SDX cuentan con un elemento de detección de circuito integrado (IC) y una cerámica de película gruesa ajustada con láser en una estructura compacta resistente a los disolventes. El encapsulado es un encapsulado DIP (doble en línea) de doble ancho (es decir, una distancia entre hilos de 0,600 in). Este es el mismo encapsulado familiar utilizado por fabricantes de IC, excepto que tiene 11,94 mm (0,470 in) de largo y puertos de presión. El área de la placa de circuito impreso utilizada por cada DIP es de, aproximadamente, 0,26 in x 0,26 in. Este tamaño extremadamente pequeño permite el uso de varios sensores en un espacio limitado. El DIP ofrece excelente resistencia a la corrosión y aislamiento contra la tensión externa del encapsulado.

Se monta en una placa de circuito impreso como un IC estándar con pines de orificio pasante. Los pines fijan el sensor de presión en la placa de circuito impreso y brindan una unidad más segura y estable que otros tipos de encapsulado. La salida del puente es proporcional al voltaje de alimentación y funcionamiento de cualquier voltaje de alimentación de V CC; se acepta hasta 20 V CC.

Sensores de presión Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de presión serie SDX (compensados, paquete DIP, 0 a 1 psi hasta 0 a 100 psi) Hoja de datos Inglés 173KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 5MB
Guía para la selección de sensores de presión para montaje en placa Guía de selección Inglés 1MB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Explorar productos de la Serie SDX

Producto Salida Rango de presión Tipo de medición Voltaje de alimentación
SDX01D4 0 psi a 1 psi Diferencial, Manométrico 20 VCC máx.
SDX01D4-A 0 psi a 1 psi Diferencial, Manométrico 20 VCC máx.
SDX01G2 0 psi a 1 psi Manométrico 20 VCC máx.
SDX01G2-A 0 psi a 1 psi Manométrico 20 VCC máx.
SDX05D4 0 psi a 5 psi Diferencial, Manométrico 20 VCC máx.
SDX05D4-A 0 psi a 5 psi Diferencial, Manométrico 20 VCC máx.
SDX05G2 0 psi a 5 psi Manométrico 20 VCC máx.
SDX05G2-A 0 psi a 5 psi Manométrico 20 VCC máx.
SDX100A2 0 psi a 100 psi Absoluto 20 VCC máx.
SDX100A2-A 0 psi a 100 psi Absoluto 20 VCC máx.

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink