¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Rangos de presión

  • ±4 inH20 a ±10 inH20

La Serie SDX de sensores ofrece una solución muy rentable para aplicaciones de presión que requieren una alta precisión en rangos de presión de operación muy bajos. Estos sensores con temperatura compensada están calibrados de forma interna y fueron específicamente diseñados para proporcionar una salida precisa y estable dentro de un rango de temperatura de 0 °C a 50 °C [32 °F a 122 °F]. Esta serie se diseñó para utilizarse con fluidos de trabajo no iónicos y no corrosivos, como aire o gases secos.

La salida del puente es proporcional al voltaje de alimentación. Funcionan con cualquier voltaje de alimentación de hasta 18 V CC (modelo SCXL004DN) o 20 V CC (SCXL010DN).

Sensores de presión Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie SCXL

Producto Salida Rango de presión Tipo de medición Voltaje de alimentación
SCXL004DN 0 inH2O a 4 inH2O Diferencial, Manométrico 18 VCC máx.
SCXL010DN 0 inH2O a 10 inH2O Diferencial, Manométrico 20 VCC máx.

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink