¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Rangos de presión

  • 1 psi a 150 psi

Los sensores de la Serie SCX ofrecen una solución muy rentable para aplicaciones de presión que deben operar en un rango de temperatura amplio. Estos sensores con temperatura compensada están calibrados de forma interna y fueron específicamente diseñados para proporcionar una salida precisa y estable dentro de un rango de temperatura de 0 °C a 70 °C [32 °F a 158 °F]. Esta serie se diseñó para utilizarse con fluidos de trabajo no iónicos y no corrosivos, como aire o gases secos.

Los dispositivos pueden medir presiones absolutas y manométricas desde 1 psi (SCX01) hasta 150 psi (SCX150). Los dispositivos absolutos (número de modelo A) tienen una referencia de vacío interno y una salida de voltaje proporcional a la presión absoluta. Los dispositivos diferenciales (número de modelo D) permiten la aplicación de presión a cualquiera de los laterales del diafragma, y pueden usarse para medir la presión diferencial y relativa.

Los sensores de la Serie SDX ofrecen una solución rentable para aplicaciones de presión que deben operar en un rango de temperatura amplio. Estos sensores con temperatura compensada están calibrados de forma interna y fueron específicamente diseñados para proporcionar una salida precisa y estable dentro de un rango de temperatura de 0 °C a 70 °C [32 °F a 158 °F]. Esta serie ha sido diseñada para utilizarse con fluidos de trabajo no iónicos y no corrosivos, como aire o gases secos, entre otros.

Los dispositivos pueden medir presiones absolutas y manométricas desde 1 psi (SCX01) hasta 150 psi (SCX150). Los dispositivos absolutos (número de modelo A) tienen una referencia de vacío interno y una salida de voltaje proporcional a la presión absoluta. Los dispositivos diferenciales (número de modelo D) permiten la aplicación de presión a cualquiera de los laterales del diafragma, y pueden usarse para medir la presión diferencial y relativa.

Los dispositivos de la Serie SDX cuentan con un elemento sensor de circuito integrado (IC) y una cerámica de película gruesa ajustada con láser en una estructura compacta resistente a los disolventes. El encapsulado ofrece una excelente resistencia a la corrosión y aislamiento contra la tensión externa. El encapsulado cuenta con orificios de montaje cómodos y puertos de presión que facilitan la conexión a presión de tubos plásticos estándares.

Si la aplicación requiere un funcionamiento dentro de un rango de temperatura más amplio, más de 0 °C a 70 °C [32 °F a 158 °F], se encuentran disponibles dos pines que brindan una salida de voltaje proporcional a la temperatura para utilizar con el circuito externo. Gracias a un tiempo de respuesta de 100 µs, esta serie es la opción ideal para periféricos de computadoras y aplicaciones de control neumático. La salida del circuito puente es proporcional al voltaje de alimentación. Además, aceptan cualquier voltaje de alimentación hasta 20 V CC.

Sensores de presión Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de presión serie SCX (compensados 0 psi a 1 psi hasta 0 psi a 150 psi) Hoja de datos Inglés 207KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de sensores de presión para montaje en placa Guía de selección Inglés 1MB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Explorar productos de la Serie SCX

Producto Salida Rango de presión Tipo de medición Voltaje de alimentación
SCX01DN 0 psi a 1 psi Diferencial, Manométrico 20 VCC máx.
SCX01DNC 0 psi a 1 psi Diferencial, Manométrico 20 VCC máx.
SCX05DN 0 psi a 5 psi Diferencial, Manométrico 20 VCC máx.
SCX05DNC 0 psi a 5 psi Diferencial, Manométrico 20 VCC máx.
SCX100AN 0 psi a 100 psi Absoluto 20 VCC máx.
SCX100ANC 0 psi a 100 psi Absoluto 20 VCC máx.
SCX100DN 0 psi a 100 psi Diferencial, Manométrico 20 VCC máx.
SCX100DNC 0 psi a 100 psi Diferencial, Manométrico 20 VCC máx.
SCX150AN 0 psi a 150 psi Absoluto 20 VCC máx.
SCX150ANC 0 psi a 150 psi Absoluto 20 VCC máx.

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink