¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Rangos de presión

  • 0,5 psi a 250 psi (SIP, DIP)
  • 1 psi a 15 psi (SMT)

Los sensores de presión en miniatura de la serie 24PC ofrecen detección de presión manométrica confiable en un encapsulado compacto. El sensor cuenta con tecnología de detección comprobada que utiliza un elemento de detección micromecanizado y piezorresistivo especializado. El diseño del circuito del puente Wheatstone no compensado, no amplificado y de baja energía ofrece salidas de mV inherentemente estables en los rangos de detección de 0,5 psi a 250 psi.

Sensores de presión Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de sensores de presión baja Serie 24PC, no compensada/no amplificada, 0,5 psi a 250 psi Hoja de datos Inglés 3MB
Hoja de datos de sensores de presión baja SMT Serie 24PC, no compensada/no amplificada, 1 psi a 15 psi Hoja de datos Inglés 684KB
Sensores de la serie 24PC Instrucciones de instalación Inglés 686KB
Sensores de la Serie 24PC SMT Instrucciones de instalación Inglés 144KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Guía para la selección de sensores de presión para montaje en placa Guía de selección Inglés 1MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Referencia automática en modo común (sensores de presión SMT 20PC) Información técnica Inglés 188KB
Presión de modo común (CMP para sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 24KB
Valores de volumen de espacio muerto (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 21KB
Composición de material (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 31KB
Recomendación para tuberías de presión (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 165KB
Ajuste de señal de salida y compensación de temperatura para las series 24PC y FS Información técnica Inglés 275KB
Proporcionalidad para salida 20PC Información técnica Inglés 23KB
La construcción diferencial húmedo/húmedo tiene una ventaja competitiva (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 94KB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Medición de presión en analizadores químicos Documentos técnicos Inglés 3MB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Explorar productos de la Serie 24PC

Producto Salida Rango de presión Tipo de medición Voltaje de alimentación
24PC01SMT Analógica ±1 psi Diferencial húmedo/húmedo tipo 10 V CC
24PC05SMT Analógica ±5 psi Diferencial húmedo/húmedo tipo 10 V CC
24PC15SMT Analógica ±15 psi Diferencial húmedo/húmedo tipo 10 V CC
24PCAFA2G Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico tipo 10 V CC
24PCAFA6D Analógica ±1 psi Diferencial tipo 10 V CC
24PCAFA6G Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico tipo 10 V CC
24PCAFB2G Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico tipo 10 V CC
24PCAFB6G Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico tipo 10 V CC
24PCAFD6G Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico tipo 10 V CC
24PCAND6G Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico tipo 10 V CC