¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Rango de presión

  • 1 psi a 100 psi

Los sensores de presión en miniatura de la serie 24PC ofrecen detección de presión manométrica confiable en un encapsulado compacto. El sensor cuenta con tecnología de detección comprobada que utiliza un elemento de detección micromecanizado y piezorresistivo especializado. El diseño del circuito del puente Wheatstone no compensado, no amplificado y de baja energía ofrece salidas de mV inherentemente estables en los rangos de detección de 0,5 psi a 250 psi.

Sensores de presión de flujo Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de sensores de presión baja de flujo Serie 24PC, no compensada/no amplificada, 0,5 psi a 250 psi Hoja de datos Inglés 1MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Métodos alternativos para la amplificación y el acondicionamiento de la señal (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 222KB
Referencia automática en modo común (sensores de presión SMT 20PC) Información técnica Inglés 188KB
Presión de modo común (CMP para sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 24KB
Valores de volumen de espacio muerto (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 21KB
Composición de material (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 31KB
Recomendación para tuberías de presión (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 165KB
Ajuste de señal de salida y compensación de temperatura para las series 24PC y FS Información técnica Inglés 275KB
Proporcionalidad para salida 20PC Información técnica Inglés 23KB
La construcción diferencial húmedo/húmedo tiene una ventaja competitiva (sensores de presión 20PC SMT) Información técnica Inglés 94KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Medición de presión en analizadores químicos Documentos técnicos Inglés 3MB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Explorar productos de flujo de la Serie 24PC

Producto Salida Rango de presión Tipo de medición Voltaje de alimentación
24PCCFG6G Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico tipo 10 V CC
24PCDFG6G Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico tipo 10 V CC
24PCGNH6G Analógica 0 psi a 250 psi Manométrico tipo 10 V CC