¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA0862

Descripción general

La serie HOA086X/087X comprende un diodo emisor de luz infrarroja enfrentado a un fototransistor de silicio NPN colocado en un encapsulado termoplástico negro. La conmutación del fototransistor se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. La serie permite al usuario elegir entre varias opciones disponibles: (1) configuraciones con pestaña de montaje, (2) distancia entre hilos , (3) características electroópticas , (4) tamaño de abertura del detector y (5) materiales de la carcasa.

La serie HOA86X utiliza una carcasa de polisulfona transmisiva de IR que cuenta con superficies ópticas lisas sin aberturas externas. Esta característica es muy adecuada cuando se puede producir el bloqueo de la abertura por contaminantes presentes en el aire. La serie HOA087X emplea una carcasa de polisulfona opaca con aberturas ideales para su uso en aplicaciones en las que es importante lograr la máxima supresión de la luz ambiente y en situaciones en las que se desea obtener una resolución de posición máxima. La serie HOA086X/087X emplea componentes de plástico moldeados. Si desea obtener información adicional sobre los componentes, consulte SEP8506 y SDP8406.

Carcasa de policarbonato. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores de luz infrarroja transmisivos, Serie  - Honeywell


Explorar productos HOA0862

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Corriente de colector activada
HOA0862-L55 Transistor 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) 1,80 mA
HOA0862-P55 Transistor 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) 1,80 mA
HOA0862-T55 Transistor 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) 1,80 mA