¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA6299

Descripción general

Los módulos de sensor de luz infrarroja de haz continuo de la serie HOA6299 funcionan en conjunto. El diodo emisor de luz infrarroja, HOA6299-002, y el detector, HOA6299-003, están colocados en encapsulados termoplásticos negros. Tanto los módulos del emisor como los del detector utilizan hilos conductores principales de 24 AWG que tienen una terminación de conductor Panduit CE156F24-2 para la serie HOA6299-002 y un conector Panduit CE156F24-3 para la serie HOA6299-003.

La salida NPN del detector conmuta cuando un objeto opaco bloquea el trayecto del haz. La lógica de búfer proporciona una lógica alta cuando el trayecto óptico está libre y una lógica baja cuando el recorrido óptico está bloqueado. La resistencia interna que limita la corriente en el módulo del emisor elimina la necesidad de un circuito de interfaz externo. La serie HOA6299 utiliza una carcasa del transmisor de IR (luz infrarroja) que cuenta con caras ópticas suaves sin aberturas externas; esta característica es deseable cuando los contaminantes presentes en el aire pueden bloquear la abertura.

Los módulos de haz continuo de la serie HOA6299 están verificados para garantizar el funcionamiento a una separación mínima de (63,5 mm) 2,5 in. Esta distancia puede modificarse fácilmente para aplicaciones con otros requisitos de espaciado. El material de la carcasa es polisulfona transmisiva de luz infrarroja. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores transmisivos Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
(Se eliminó 31mayo18_OBS-KFE) Serie HOA6299 a través de módulos de haz Hoja de datos Inglés 363KB

Explorar productos HOA6299

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Corriente de colector activada
HOA6299-002 No corresponde No corresponde No corresponde No corresponde
HOA6299-003 2,4 kOhm de polarización No corresponde No corresponde No corresponde