¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA2862

Descripción general

La serie HOA2862 comprende un diodo emisor de luz infrarroja enfrentado a un fototransistor de silicio NPN (HOA2862-001, -002) o un fotodarlington (HOA2862-003) colocado en un encapsulado termoplástico negro. La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. La serie HOA2862 utiliza componentes encapsulados en cuerpo de metal y tiene una abertura vertical de 0,025 in (0,635 mm) x 0,040 in (1,02 mm) al frente del detector. La abertura del detector estrecha es ideal para usar en aplicaciones donde es importante contar con la máxima supresión de la luz ambiente. Si desea obtener más información sobre los componentes, consulte SE1450, SD1440 y SD1410.

El material de la carcasa es poliéster. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores transmisivos Serie  - Honeywell


Explorar productos HOA2862

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Corriente de colector activada
HOA2862-001 Transistor 1,02 mm x 0,64 mm (0,040 in x 0,025 in) 2,54 mm (0,100 pulg.) 0,20 mA
HOA2862-002 Transistor 1,02 mm x 0,64 mm (0,040 in x 0,025 in) 2,54 mm (0,100 pulg.) 1,80 mA
HOA2862-003 Darlington 1,02 mm x 0,64 mm (0,040 in x 0,025 in) 2,54 mm (0,100 pulg.) 4,00 mA

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink