¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA1889

Descripción general

La serie HOA1889 comprende dos diodos emisores de luz infrarroja enfrentados a dos fototransistores de silicio NPN (HOA1889-011) o dos transistores fotodarlington (HOA1889-013) colocados en un encapsulado termoplástico negro. La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. Los canales duales permiten la detección de la velocidad y la dirección del interruptor. Los emisores y los detectores tienen una abertura vertical de 0,020 in (0,5 mm). Esta característica es ideal para su uso en aplicaciones en las que se desea obtener una alta resolución de posición.

La carcasa del sensor es termoplástica y opaca con aberturas ideales para su uso en aplicaciones en las que es importante lograr la máxima supresión de la luz ambiente y en las que se desea obtener una resolución de posición máxima. La serie HOA1889 contiene componentes de plástico moldeados. Si desea obtener más información sobre los componentes, consulte SEP8506, SDP8406 y SDP8106.

El material de la carcasa es Valox®. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores transmisivos Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
(Se eliminó 31may18_OBS-KFE) Sensor transmisivo de canal doble serie HOA1889 Hoja de datos Inglés 148KB

Explorar productos HOA1889

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Corriente de colector activada
HOA1889-011 Transistor 0,50 mm (0,020 pulg.) 1,78 mm (0,070 pulg.) 0,50 mA
HOA1889-013 Darlington 0,50 mm (0,020 pulg.) 1,78 mm (0,070 pulg.) 2,00 mA

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink