¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA1888

Descripción general

La serie HOA1888 comprende un diodo emisor de luz infrarroja enfrentado a un fototransistor de silicio NPN (HOA1888-011) o un fotodarlington (HOA1888-013) colocado en un encapsulado termoplástico negro. La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. Tanto el emisor como el detector tienen aberturas verticales de 0,060 in (1,52 mm) x 0,060 in (1,52 mm).

La carcasa del sensor contiene ventanas ópticas transmisivas de IR. Esta disposición ofrece una excelente protección frente a la luz ambiente visible y, a la vez , elimina las aberturas que podrían bloquearse por los contaminantes presentes en el aire.

Carcasa de policarbonato. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores transmisivos Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
(Se eliminó 31May18_OBS-KFE) Sensores transmisivos de brecha ancha serie HOA1888 Hoja de datos Inglés 149KB

Explorar productos HOA1888

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Corriente de colector activada
HOA1888-011 Transistor 1,52 mm x 1,52 mm (0,060 in x 0,060 in) 12 mm (0,47 pulg.) 0,50 mA

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink