¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA1887

Descripción general

La serie HOA1887 comprende un diodo emisor de luz infrarroja enfrentado a un fototransistor de silicio NPN (HOA1887-011, -012) o un fotodarlington (HOA1887-013) colocado en un encapsulado termoplástico negro. La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. El encapsulado de montaje lateral es útil en aplicaciones en las cuales el elemento de interrupción se ubica en dirección paralela al plano de montaje. Tanto el emisor como el detector tienen una abertura vertical de 0,010 in (0,25 mm) x 0,60 in (1,52 mm). Esta característica es ideal para su uso en aplicaciones en las que se desea obtener una resolución de posición máxima.

Todos los dispositivos emplean un liberador de tensión incorporado que permite lograr el máximo de fuerza de fijación del cableado. La carcasa del sensor contiene ventana ópticas transmisivas de IR. Esta disposición ofrece una excelente protección frente a la luz ambiente y, a la vez, elimina las aberturas que podrían bloquearse por los contaminantes presentes en el aire. La serie HOA1887 contiene componentes de plástico moldeados. Si desea obtener más información sobre los componentes, consulte SEP8506, SDP8406 y SDP8106.

Carcasa de policarbonato. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Las funciones y el color de cable son los siguientes:
Rojo: ánodo IRED
Negro: cátodo IRED
Blanco: colector del detector
Verde: emisor del detector

Sensores transmisivos Serie  - Honeywell


Explorar productos HOA1887

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Corriente de colector activada
HOA1887-011 Transistor 15,2 mm x 0,25 mm (0,60 in x 0,010 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) 0,30 mA
HOA1887-012 Transistor 15,2 mm x 0,25 mm (0,60 in x 0,010 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) 1,80 mA
HOA1887-013 Darlington 15,2 mm x 0,25 mm (0,60 in x 0,010 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) 4,00 mA

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink