¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA1885

Descripción general

La serie HOA1885 comprende un diodo emisor de luz infrarroja enfrentado a un fototransistor de silicio NPN (HOA1885-011, -012) o un fotodarlington (HOA1885-013) colocado en un encapsulado termoplástico negro con insertos transmisivos de luz infrarroja que forman las ventanas ópticas. Esta disposición ofrece una excelente protección frente a la luz ambiente y, a la vez, elimina las aberturas que podrían bloquearse por los contaminantes presentes en el aire. El encapsulado de perfil alto eleva la línea óptica central a una altura nominal de 0,063 in (16,0 mm) del plano de montaje. Esta es una característica importante para aplicaciones en las que los componentes circundantes podrían interferir en el elemento de interrupción si la línea óptica central fuera más baja. La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. La serie HOA1885 utiliza componentes de plástico moldeados y tiene una abertura vertical de 0,050 in (1,27 mm) x 0,060 in (1,52 mm) al frente del detector. Si desea obtener más información sobre los componentes, consulte SEP8506/8706, SDP8406 y SDP810.

Carcasa de policarbonato. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores transmisivos Serie  - Honeywell


Explorar productos HOA1885

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Corriente de colector activada
HOA1885-011 Transistor 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) 5,08 mm (0,200 pulg.) 0,30 mA
HOA1885-013 Darlington 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) 5,08 mm (0,200 pulg.) 4,00 mA

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink