¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA1884

Descripción general

La serie HOA1884 comprende un diodo emisor de luz infrarroja enfrentado a un fototransistor de silicio NPN (HOA1884-011, -012) o un fotodarlington (HOA1884-013) colocado en un encapsulado termoplástico negro. La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. El encapsulado de montaje lateral es útil en aplicaciones en las cuales el elemento de interrupción se ubica en dirección paralela al plano de montaje. Tanto el emisor como el detector tienen una abertura vertical de 0,020 in (0,508 mm) x 0,040 in (1,02 mm). La serie HOA1884 emplea componentes de plástico moldeados. Si desea obtener más información sobre los componentes, consulte SEP8506, SDP8406 y SDP8106.

El material de la carcasa es poliéster. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores transmisivos Serie  - Honeywell


Explorar productos HOA1884

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Corriente de colector activada
HOA1884-011 Transistor 1,02 mm x 0,51 mm (0,040 in x 0,020 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) 0,30 mA
HOA1884-012 Transistor 1,02 mm x 0,51 mm (0,040 in x 0,020 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) 1,80 mA
HOA1884-013 Darlington 1,02 mm x 0,51 mm (0,040 in x 0,020 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) 4,00 mA

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink