¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA1883

Descripción general

La serie HOA1883 comprende un diodo emisor de luz infrarroja enfrentado a un fototransistor de silicio NPN (HOA1883-011, -012) o un fotodarlington (HOA1883-013) colocado en un encapsulado termoplástico negro. La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. La serie HOA1883 emplea componentes de plástico moldeados. Si desea obtener más información sobre los componentes, consulte SEP8506, SDP8406 y SDP8106.

El material de la carcasa es polisulfona transmisiva de luz infrarroja. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores transmisivos Serie  - Honeywell


Explorar productos HOA1883

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Corriente de colector activada
HOA1883-011 Transistor 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 3,56 mm (0,140 pulg.) 0,30 mA
HOA1883-012 Transistor 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 3,56 mm (0,140 pulg.) 1,80 mA
HOA1883-013 Darlington 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 3,56 mm (0,140 pulg.) 4,00 mA

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink