¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA1882

Descripción general

La serie HOA1882 comprende un diodo emisor de luz infrarroja enfrentado a un fototransistor de silicio NPN (HOA1882-011, -012) o un fotodarlington (HOA1882-013) colocado en un encapsulado termoplástico transmisivo de luz infrarroja negro. La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. La serie HOA1882 utiliza una carcasa del transmisor de IR (luz infrarroja) que cuenta con caras ópticas suaves sin aberturas externas; esta característica es deseable cuando los contaminantes presentes en el aire pueden bloquear la abertura. La serie HOA1882 emplea componentes de plástico moldeados. Si desea obtener más información sobre los componentes, consulte SEP8506/8706, SDP8406 y SDP8106.

El material de la carcasa es polisulfona transmisiva de luz infrarroja. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores transmisivos Serie  - Honeywell


Explorar productos HOA1882

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Corriente de colector activada
HOA1882-011 Transistor 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 5,08 mm (0,200 pulg.) 0,30 mA
HOA1882-012 Transistor 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 5,08 mm (0,200 pulg.) 1,80 mA
HOA1882-013 Darlington 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 5,08 mm (0,200 pulg.) 4,00 mA