¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA1881

Descripción general

La serie HOA1881 comprende un diodo emisor de luz infrarroja enfrentado a un fototransistor de silicio NPN (HOA1881-011, -012) o un fotodarlington (HOA1881-013) colocado en un encapsulado termoplástico negro. La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. Los hilos conductores principales de 18,0 in (457 mm) de longitud mínima ofrecen una conexión eléctrica alternativa cuando no se puede montar en circuitos impresos. La serie HOA1881 emplea componentes de plástico moldeados. Si desea obtener más información sobre los componentes, consulte SEP8506, SDP8406 y SDP8106.

El material de la carcasa es nailon. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Las funciones y el código del color de los cables son los siguientes:
Negro: ánodo IRED
Anaranjado: colector del detector
Marrón: cátodo IRED
Rojo: emisor del detector

Sensores transmisivos Serie  - Honeywell


Explorar productos HOA1881

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Corriente de colector activada
HOA1881-011 Transistor 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 3,18 mm (0,125 pulg.) 0,30 mA
HOA1881-012 Transistor 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 3,18 mm (0,125 pulg.) 1,80 mA
HOA1881-013 Darlington 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 3,18 mm (0,125 pulg.) 4,00 mA