¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA1879

Descripción general

La serie HOA1879 comprende un diodo emisor de luz infrarroja enfrentado a un fototransistor de silicio NPN colocado en un encapsulado termoplástico transmisivo de luz infrarroja negro. La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. La serie HOA1879 utiliza una carcasa del transmisor de IR (luz infrarroja) que cuenta con caras ópticas suaves sin aberturas externas; esta característica es deseable cuando los contaminantes presentes en el aire pueden bloquear la abertura. Las series HOA1879-011 y 012 presentan una abertura del detector de 0,060 in (1,52 mm) de diámetro, mientras que la serie HOA1879-015 tiene una abertura vertical de 0,010 in (0,25 mm) x 0,040 in (1,02 mm) al frente del detector. Esta característica es ideal para su uso en aplicaciones en las que se desea obtener una resolución de posición máxima. La serie HOA1879 emplea componentes de plástico moldeados. Si desea obtener información adicional sobre los componentes, consulte SEP8506 y SDP8406.

El material de la carcasa es polisulfona transmisiva de luz infrarroja. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores transmisivos  - Honeywell


Explorar productos HOA1879

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Corriente de colector activada
HOA1879-012 Transistor 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 3,18 mm (0,125 pulg.) 1,80 mA
HOA1879-015 Transistor 1,02 mm x 0,25 mm (0,040 in x 0,010 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) 0,50 mA

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink