¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Serie HOA1876

Descripción general

La serie HOA1876 comprende un diodo emisor de luz infrarroja enfrentado a un fototransistor de silicio NPN (HOA1876-001, -002) o un fotodarlington (HOA1876-003) colocado en un encapsulado termoplástico blanco. La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. La serie HOA1876 tiene una abertura del detector de 0,050 in (1,27 mm) de diámetro y utiliza componentes encapsulados en cuerpo de metal. Si desea obtener más información sobre los componentes, consulte SE1450, SD1440 y SD1410.

Carcasa de policarbonato. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores transmisivos Serie  - Honeywell


Explorar productos de la Serie HOA1876

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Corriente de colector activada
HOA1876-001 Transistor 12,70 mm (0,500 in) de diámetro 5,08 mm (0,200 pulg.) 0,15 mA
HOA1876-002 Transistor 12,70 mm (0,500 in) de diámetro 5,08 mm (0,200 pulg.) 0,60 mA
HOA1876-003 Darlington 12,70 mm (0,500 in) de diámetro 5,08 mm (0,200 pulg.) 1,80 mA

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink