¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA1874

Descripción general

La serie HOA1874 comprende un diodo emisor de luz infrarroja enfrentado a un fototransistor de silicio NPN (HOA1874-001, -002, -011, -012) o un fotodarlington (HOA1874-003, -013) colocado en un encapsulado termoplástico negro. La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. Las series HOA1874-001, -002 y -003 presentan una abertura del detector de 0,050 in (1,27 mm) de diámetro y usan componentes encapsulados en cuerpo de metal; las series HOA1874-011, -012 y -013 tienen una abertura del detector de 0,060 in (1,52 mm) de diámetro y contienen componentes de plástico moldeados. Si desea obtener más información sobre los componentes, consulte SE1450, SD1440, SD1410, SEP8506, SDP8406 y SDP8106.

El material de la carcasa de los modelos HOA1874-001, 002 y 003 es copolímero de acetal. El material de la carcasa de los modelos HOA1874-011, 012 y 013 es poliéster. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores transmisivos Serie  - Honeywell


Explorar productos HOA1874

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Corriente de colector activada
HOA1874-012 Transistor 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 3,05 mm (0,120 pulg.) 1,80 mA
HOA1874-013 Darlington 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 3,05 mm (0,120 pulg.) 4,00 mA

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink