¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA1872

Descripción general

La serie HOA1872 comprende un diodo emisor de luz infrarroja enfrentado a un fototransistor de silicio NPN (HOA1872-001, -002, -011, -012) o un fotodarlington (HOA1872-003, -013) colocado en un encapsulado termoplástico negro. La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. Las series HOA1872-001, -002 y -003 tienen una abertura del detector de 0,050 in (1,27 mm) de diámetro y usan componentes encapsulados en cuerpo de metal; las series HOA1872-011, -012 y -013 tienen una abertura del detector de 0,060 in (1,52 mm) de diámetro y contienen componentes de plástico moldeados. Si desea obtener más información sobre los componentes, consulte SE1450, SD1440, SD1410, SEP8506, SDP8406 y SDP8106.

El material de la carcasa es poliéster. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores transmisivos Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
(Se eliminó_14jun17_OBS-KFE) Información del catálogo de sensores de luz infrarroja transmisivos Serie HOA1872 Información del catálogo Inglés 361KB

Explorar productos HOA1872

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Corriente de colector activada
HOA1872-012 Transistor 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 2,54 mm (0,100 pulg.) 1,80 mA
HOA1872-013 Darlington 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 2,54 mm (0,100 pulg.) 4,00 mA