¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA1870

Descripción general

La serie HOA1870 comprende un diodo emisor de luz infrarroja enfrentado a un fototransistor de silicio NPN (HOA1870-031) o un fotodarlington (HOA1870-033) colocado en un encapsulado termoplástico negro. La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. Los hilos conductores principales de 18,0 in (457 mm) de longitud mínima ofrecen una conexión eléctrica alternativa cuando no se puede montar en circuitos impresos. Este dispositivo es ideal para usar en aplicaciones donde la resolución máxima de posición es lo deseado. Tanto el emisor como el detector tienen una abertura vertical de 0,006 in (0,152 mm) x 0,040 in (1,02 mm). La serie HOA1870 emplea componentes de plástico moldeados. Si desea obtener más información sobre los componentes, consulte SEP8506, SDP8406 y SDP8106.

Carcasa de policarbonato. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Las funciones y el código del color de los cables son los siguientes:
Anaranjado: ánodo IRED
Blanco: colector del detector
Verde: cátodo IRED
Azul: emisor del detector

Sensores transmisivos Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
(Se eliminó 31May18_OBS-KFE) sensores transmisivos de luz infrarroja serie HOA1870 Hoja de datos Inglés 369KB

Explorar productos HOA1870

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Corriente de colector activada
HOA1870-031 Transistor 1,02 mm x 0,15 mm (0,040 in x 0,006 in) 1,78 mm (0,070 pulg.) 0,30 mA
HOA1870-032 Darlington 1,02 mm x 0,15 mm (0,040 in x 0,006 in) 1,78 mm (0,070 pulg.) 2,00 mA

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink