¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA0825

Descripción general

La serie HOA0825 comprende un diodo emisor de luz infrarroja enfrentado a un fototransistor de silicio NPN colocado en un encapsulado termoplástico negro. La ranura en la carcasa entre el emisor y el detector ofrece el medio para interrumpir mecánicamente el haz emisor. La conmutación del fototransistor se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. La serie HOA0825 emplea componentes de plástico moldeados. Si desea obtener información adicional sobre los componentes, consulte SEP8506 y SDP8406.

Carcasa de policarbonato. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores transmisivos Serie  - Honeywell


Explorar productos HOA0825

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Corriente de colector activada
HOA0825-001 Transistor 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 4,19 mm (0,165 pulg.) 0,50 mA
HOA0825-002 Transistor 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 4,19 mm (0,165 pulg.) 0,50 mA
HOA0825-004 Transistor 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 4,19 mm (0,165 pulg.) 0,50 mA