Transductores de par de reacción
Modelo 940
Indicadores de torque de reacción de rango alto. Rango de 1 kg-cm a 14 Kgm-cm. Salida nominal de ±2%
El indicador de torque de rango alto Serie 940 mide el torque de rango alto con precisión. Una llave mandril de 3/8 in y un adaptador de llave para toma cuadrada de 3/8 in brindan medios simples de acoplamiento al dispositivo que se está midiendo. La Serie 940 utiliza un resorte calibrado, un eje y un puntero de ensamblaje dentro de una carcasa de aluminio y acero resistente. La unidad puede medir el torque en sentido horario y antihorario. Los topes internos de rotación de acero inoxidable pueden prevenir daños ocasionados por el torque hasta dos veces el rango normal.
Funcionalidades
- Capacidades de 2.5 k gm-cm a 2.8 k gm-cm [15 in-oz a 200 in-oz] [0.1 N·mm a 1.4 N·mm]
- Precisión del 2%
- Llave mandril de 3/8 in (estándar) y adaptador de destornillador para toma cuadrada de 3/8 in (opcional)
- Indicador del dial
- Protección contra la sobrecarga