¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los termistores Serie 197 están disponibles en una amplia gama de valores de resistencia personalizados. Tiempo de respuesta rápido.

  • Constante de disipación en aire estático: 0,75 mW/°C
  • Constante de tiempo en aire: 15,0 s
  • Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 100 ohmios, 300 ohmios, 500 ohmios, 1.000 ohmios, 2000 ohmios, 3.000 ohmios, 5.000 ohmios, 10.000 ohmios, 30.000 ohmios, 50.000 ohmios, 100.000 ohmios
  • Diámetro: 2,54 mm (0,100 pulg.)
  • Material de terminación: cobre estañado (<1000 ohmios), aleación de cobre estañado (>1000 ohmios)
  • Longitud del hilo: 38,1 mm (1,5 pulg.)
Termistores Serie 197 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 197

Producto Resistencia Temperatura de funcionamiento Precisión
197-102DAG-A01 1.000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
197-103LAG-A01 10,000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
197-302LAG-A01 3.000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)