¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los termistores de la Serie 194 son unidades con capacidad de sustitución de la curva temperatura-resistencia, de bajo costo y alta calidad. Ofrecen ahorros de costos al eliminar la calibración individual de la relación resistencia-temperatura, además de la estandarización de los componentes de circuitos y la simplificación del diseño y los problemas de sustitución. También están disponibles con cables no aislados (Serie 192).

  • Constante de disipación en aire estático: 0,75 mW/°C
  • Constante de tiempo en aire: 15,0 s
  • Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 2.252 ohmios, 3.000 ohmios, 5.000 ohmios, 10.000 ohmios, 30.000 ohmios, 100.000 ohmios, 50.000 ohmios
  • Diámetro máximo: 2.413 mm (0,095 pulg.)
  • Material de terminación: níquel resistente, aislamiento de Teflon
  • Longitud del hilo: 38,1 mm (1,5 pulg.)
Termistores Serie 194 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB

Explorar productos de la Serie 194

Producto Resistencia Temperatura de funcionamiento Precisión
194-103LET-A01 10,000 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
194-104QET-A01 100,000 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
194-222LET-A01 2.252 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
194-222LET-D02 2.252 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
194-502LET-A01 5.000 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)