¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los termistores de la Serie 192 son unidades con capacidad de sustitución de la curva temperatura-resistencia, de bajo costo y alta calidad. Ofrecen ahorros de costos al eliminar la calibración individual de la relación resistencia-temperatura, además de la estandarización de los componentes de circuitos y la simplificación del diseño y los problemas de sustitución. También están disponibles con hilos aislados (Serie 194).

  • Constante de disipación en aire estático: 0,75 mW/°C
  • Constante de tiempo en aire: 15,0 s
  • Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 500 ohmios, 1.000 ohmios, 2.252 ohmios, 3.000 ohmios, 5.000 ohmios, 10.000 ohmios, 30.000 ohmios, 50.000 ohmios, 100.000 ohmios
  • Diámetro máximo: 2.413 mm (0,095 pulg.)
  • Material de terminación: cobre estañado, aleación 180
  • Longitud del hilo: 38,1 mm (1,5 pulg.)
Termistores Serie 192 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensores e interruptores para aplicaciones médicas Nota sobre aplicaciones Inglés 374KB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores en ventiladores Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB

Explorar productos de la Serie 192

Producto Resistencia Temperatura de funcionamiento Precisión
192-102DET-A01 1.000 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
192-102DEW-A01 1.000 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
192-103LET-A01 10,000 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
192-103LEV-A01 10,000 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
192-103LEW-A01 10,000 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
192-104QET-A01 100,000 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
192-104QEV-A01 100,000 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
192-222LET-A01 2.252 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
192-222LEV-A01 2.252 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
192-222LEW-A01 2.252 Ohm De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink