¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los termistores Serie 175 están diseñados para montar mediante el uso de robótica sobre placas de circuitos impresos rígidas o flexibles. Son particularmente ideales para placas de circuitos impresos con alta densidad de componentes discretos. Las terminaciones de barrera de níquel enchapadas para soldadura se pueden soldar de manera fácil y cumplen con la especificación ANSI/J-STD-002 Método B. Están diseñados para soportar temperaturas de soldadura de 260 °C durante 30 segundos. Disponibles en cinta y carrete para un montaje automatizado. También están disponibles en la configuración 0805 (Serie 173).

  • Constante de disipación en aire estático: 3,5 mW/°C)
  • Constante de tiempo en aire: 10,0 s
  • Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 5.000 ohmios, 10.000 ohmios, 50.000 ohmios, 100.000 ohmios, 440.000 ohmios
  • Material de terminación: barrera de Ni enchapada para soldadura
Termistores Serie 175 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 175

Producto Resistencia Temperatura de funcionamiento Precisión
175-444QBF-301 440,000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)