¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los termistores Serie 173 están diseñados para montar mediante el uso de robótica sobre placas de circuitos impresos rígidas o flexibles. Son particularmente ideales para placas de circuitos impresos con alta densidad de componentes discretos. Las terminaciones de barrera de níquel enchapadas para soldadura se pueden soldar de manera fácil y cumplen con la especificación ANSI/J-STD-002 Método B. Están diseñados para soportar temperaturas de soldadura de 260 °C durante 30 segundos. Disponibles en cinta y carrete para un montaje automatizado. También están disponibles en la configuración 1206 (Serie 175).

  • Constante de disipación en aire estático: 3,5 mW/°C)
  • Constante de tiempo en aire: 10,0 s
  • Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 500 ohmios, 5.000 ohmios, 10.000 ohmios, 22.000 ohmios, 33.000 ohmios, 47.000 ohmios, 50.000 ohmios, 100.000 ohmios
  • Material de terminación: barrera de Ni enchapada para soldadura
Termistores Serie 173 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 173

Producto Resistencia Temperatura de funcionamiento Precisión
173-223LAF-301 22,000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
173-303LAG-301 30,000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
173-333LAC-3B1 33,000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
173-503LAF-301 50,000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
173-503LBD-302 50,000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
173-503LBD-3B1 50,000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
173-503LBD-3B2 50,000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink