¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los termistores Serie 143 están disponibles en una gama de valores de resistencia personalizados. Los hilos no tienen aislamiento. Están disponibles en cinta y carrete.

  • Constante de disipación en aire estático: De 4,0 mW/°C a 7,0 mW/°C (inclusive)
  • Constante de tiempo en aire: De 16,0 s a 35,0 s (inclusive)
  • Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 100 ohmios, 200 ohmios, 300 ohmios, 1.000 ohmios, 3.000 ohmios, 5.000 ohmios, 10.000 ohmios, 30.000 ohmios, 15.000 ohmios
  • Diámetro máximo: 5,08 mm (0,2 pulg.)
  • Material de terminación: cobre estañado
  • Longitud del hilo: 38,1 mm (1,5 pulg.)
Termistores Serie 143 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 143

Producto Resistencia Temperatura de funcionamiento Precisión
143-101FAG-RC1 100 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
143-102LAG-A01 1.000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
143-302LAG-A01 3.000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
143-302LAG-RC1 3.000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
143-303QAG-RC1 30,000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
143-502LAG-RC1 5.000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)