¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los termistores Serie 142 están disponibles en una gama de valores de resistencia personalizados. Los hilos no tienen aislamiento. Están disponibles en cinta y carrete.

  • Constante de disipación en aire estático: 3,0 mW/°C, 4,0 mW/°C
  • Constante de tiempo en aire: 10,0 s
  • Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 500 ohmios, 1.000 ohmios, 3.000 ohmios, 5.000 ohmios, 10.000 ohmios, 50.000 ohmios, 100.000 ohmios
  • Diámetro máximo: 3,81 mm (0,15 pulg.)
  • Material de terminación: cobre estañado
  • Longitud del hilo: 38,1 mm (1,5 pulg.)
Termistores Serie 142 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 142

Producto Resistencia Temperatura de funcionamiento Precisión
142-102FAG-RB1 1.000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
142-302LAG-RB2 3.000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink