¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los termistores de la Serie 135 son unidades de alta calidad encapsuladas en vidrio con conductores axiales y están sellados herméticamente. Su dimensión uniforme suele ser apta para montajes automatizados. Los hilos de acero con recubrimiento de cobre estañado se pueden soldar de forma dura y blanda. Estos sensores resistentes se diseñaron para muchas aplicaciones que requieren fiabilidad a bajo costo. Disponibles en cinta y carrete para un montaje automatizado.

  • Constante de disipación en aire estático: 2,5 mW/°C
  • Constante de tiempo en aire: 4,0 s
  • Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 1.000 ohmios; 2.000 ohmios; 5.000 ohmios; 10.000 ohmios; 20.000 ohmios; 25.000 ohmios; 30.000 ohmios; 47.000 ohmios; 50.000 ohmios; 100.000 ohmios; 200.000 ohmios; 300.000 ohmios; 500.000 ohmios; 1.000.000 ohmios; 5.000.000 ohmios
  • Diámetro máximo: 2,0 mm (0,080 pulg.)
  • Material de terminación: acero con recubrimiento de cobre estañado
  • Longitud del hilo: 28,6 mm (1,125 pulg.)
Termistores Serie 135 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 135

Producto Resistencia Temperatura de funcionamiento Precisión
135-102DAF-J10 1.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
135-102DAG-J01 1.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
135-103FAF-J01 10,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
135-103FAG-J01 10,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
135-103LAF-J01 10,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
135-103LAG-J01 10,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
135-104LAF-J01 100,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
135-104LAG-J01 100,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
135-104QAF-J10 100,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
135-105QAF-J01 1,000,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)