¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los termistores Serie 129 se diseñaron para usar como elementos de detección precisos en aplicaciones que requieran intercambiabilidad de curva ajustada para control de temperatura e indicación de temperatura precisos. Estos productos altamente confiables incluyen un par de termistores sellados herméticamente y pueden seleccionarse a tolerancias que solo estén limitadas por la capacidad disponible del sistema de realizar una prueba de ellas. También están disponibles en una configuración con minisonda de vidrio a juego (Serie 128).

  • Constante de disipación en aire estático: 3,0 mW/°C
  • Constante de tiempo en aire: 22,0 s
  • Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 2.000 ohmios, 4.000 ohmios
  • Diámetro máximo: 5,08 mm (0,20 pulg.)
  • Material de terminación: alambre Dumet
  • Longitud del hilo: 50,8 mm (2,00 pulg.)
Termistores Serie 129 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 129

Producto Resistencia Temperatura de funcionamiento Precisión
129-202VMV-Q01 2.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) De 10 °C a 20 °C (50 °F a 68 °F)
129-402VND-Q01 4.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) De 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F)
129-402VNV-Q01 4.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) De 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F)