¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los termistores Serie 128 se diseñaron para usar como elementos de detección precisos en aplicaciones que requieran intercambiabilidad de curva ajustada para control de temperatura e indicación de temperatura precisos. Estos productos altamente confiables incluyen un par de termistores sellados herméticamente y pueden seleccionarse a tolerancias que solo estén limitadas por la capacidad disponible del sistema de realizar una prueba de ellas. También están disponibles en una configuración con sonda de vidrio grande a juego (Serie 129).

  • Constante de disipación en aire estático: 2,1 mW/°C
  • Constante de tiempo en aire: 10,0 s
  • Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 2.000 ohmios, 15.000 ohmios
  • Diámetro máximo: 3,05 mm (0,120 pulg.)
  • Material de terminación: alambre Dumet
  • Longitud del hilo: 31,8 mm (1,25 pulg.)
Termistores Serie 128 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 128

Producto Resistencia Temperatura de funcionamiento Precisión
128-153FDE-Q01 15,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F)
128-202VMW-Q01 2.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) De 10 °C a 20 °C (50 °F a 68 °F)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink