¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los termistores Serie 121 son unidades encapsuladas en vidrio, robustas y resistentes a impactos que suelen ser aptas para sumergirse en fluidos y convenientes para montar en estructuras de sensores de aire. También están disponibles en una configuración con minisonda de vidrio (Serie 120).

  • Constante de disipación en aire estático: 1,0 mW/°C
  • Constante de tiempo en aire: 22,0 s
  • Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 2.000 ohmios, 5.000 ohmios, 10.000 ohmios, 50.000 ohmios, 100.000 ohmios, 1.000.000 ohmios
  • Diámetro máximo: 2,54 mm (0,10 pulg.)
  • Material de terminación: alambre Dumet
  • Longitud del hilo: 50,8 mm (2,00 pulg.)
Termistores Serie 121 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 121

Producto Resistencia Temperatura de funcionamiento Precisión
121-103FAJ-Q01 10,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
121-104KAJ-Q01 100,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
121-105PAJ-Q01 1,000,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
121-202EAJ-Q01 2.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
121-502EAJ-Q01 5.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
121-503JAJ-Q01 50,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)