¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 115 de termistores está compuesta por dos esferas y cada una de ellas está montada en un cabezal especial sellado herméticamente. Para obtener máxima sensibilidad, las unidades de mayor resistencia se deben utilizar a temperaturas ambiente más altas.

  • Constante de tiempo en aire: varía con el tipo de montaje
  • Constante de disipación en aire estático: 0,5 s
  • Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 2.000 ohmios, 8.000 ohmios
  • Diámetro máximo: 0,36 mm (0,014 pulg.)
  • Material de terminación: cabezal de vidrio a metal
  • Longitud del hilo: 31,75 mm (1,25 pulg.)
Termistores Serie 115 - sensing.honeywell.com


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termistor de esfera verificado por E-I, Serie 115 Hoja de datos Inglés 318KB
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 115

Producto Resistencia Temperatura de funcionamiento Precisión
115-202CDK-801 2.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
115-802EDJ-801 8.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink