¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los termistores de la Serie 112 están sellados herméticamente en vidrio. Están diseñados para utilizarse en aplicaciones de control y medición de temperatura, de uso general y bajo costo. Estos pequeños sensores ofrecen máxima estabilidad cuando se usan a 300 °C (572 °F) para requisitos de diseño de alta temperatura.

  • Rango de temperatura de funcionamiento: De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)
  • Constante de disipación en aire estático: 0,4 mW/°C
  • Constante de tiempo en aire: 4,0 s
  • Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 200 ohmios, 500 ohmios, 1.000 ohmios, 2.000 ohmios, 5.000 ohmios, 10.000 ohmios, 50.000 ohmios, 100.000 ohmios, 500.000 ohmios, 2.000.000 ohmios
  • Diámetro máximo: 1,14 mm (0,045 pulg.)
  • Material de terminación: platino e iridio
  • Longitud del hilo: 9,6 mm (0,375 pulg.)
Termistores Serie 112 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 112

Producto Resistencia Temperatura de funcionamiento Precisión
112-102EAJ-B01 1.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-103FAJ-B01 10,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-104KAJ-B01 100,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-201BAJ-B01 200 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-202EAJ-B01 2.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-205PAJ-B01 2,000,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-501BAJ-B01 500 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-502EAJ-B01 5.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-503JAJ-B01 50,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-504NAJ-B01 500,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)