¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los termistores de la Serie 111 están sellados herméticamente en vidrio. Tienen un tamaño relativamente uniforme, ofrecen un tiempo de respuesta rápido y son sensibles a la corriente de alimentación. Por lo general, son aptos para utilizar en aplicaciones con una capacidad baja de calor. Su tamaño microscópico permite usarlos en montajes extremadamente pequeños como catéteres y jeringas hipodérmicas.

  • Constante de disipación en aire estático: 0,1 mW/°C
  • Constante de tiempo en aire: 0,5 s
  • Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 1.000 ohmios, 2.000 ohmios, 8.000 ohmios, 10.000 ohmios, 100.000 ohmios
  • Diámetro máximo: 0,36 mm (0,014 pulg.)
  • Material de terminación: platino e iridio
  • Longitud del hilo: 9,6 mm (0,375 pulg.)
Termistores Serie 111 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 111

Producto Resistencia Temperatura de funcionamiento Precisión
111-102CAJ-H01 1.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
111-103EAJ-H01 10,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
111-104HAK-H01 100,000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
111-202CAK-H01 2.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
111-802EAJ-H01 8.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink