¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los termistores cambian la resistencia con un cambio de temperatura. No amplifican, rectifican, polarizan ni generan una señal. La temperatura del termistor puede cambiar por la temperatura ambiental o por un autocalentamiento del termistor al pasar corriente.

La mayoría de las aplicaciones, tales como medición y control de temperatura y la compensación de bobinado de cobre requieren que la energía dispersada en un termistor se mantenga al mínimo para que no se autocaliente de forma perceptible. Otras aplicaciones dependen por completo del efecto del autocalentamiento.

Cuando la temperatura ambiental es fija, la resistencia de un termistor es, en gran parte, una función por la que se dispersa la energía en el interior, para elevar su temperatura por sobre la de su ambiente. En estas condiciones de funcionamiento, la temperatura puede subir de 100 °C a 200 °C (121 F a 392 F) y la resistencia puede reducirse a una milésima de su valor original a corriente baja.

Esta característica de autocalentamiento proporciona un campo entero de usos para los termistores. En el estado de autocalentamiento, tiene sensibilidad térmica (se cambiará su resistencia) a cualquier condición y cambia la velocidad a la que se aleja el calor de él. Si la velocidad de eliminación del calor se fija de forma ideal, el termistor es sensible a la entrada de energía y puede usarse en aplicaciones de control del nivel de voltaje o alimentación.

Elementos de detección de termistores - Honeywell


Explorar elementos de detección de termistores por tipo

Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB