¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Elementos de detección RTD (detectores de temperatura de resistencia): Los RTD a base de platino están terminados con láser para brindar precisión y flexibilidad. Estos sensores de temperatura están diseñados para brindar salidas lineales rápidas y estables. Son precisos e intercambiables, y cuentan con carcasas de plástico o cerámica, en miniatura o para montaje superficial (lo que incluye una terminación de placas de circuitos impresos). Las aplicaciones potenciales incluyen protección de semiconductores y contra la sobrecarga de motor, gestión térmica de montajes electrónicos y compensación térmica, así como equipos de climatización y refrigeración.

Elementos de detección de termistores: Estos sensores cambian la resistencia con el cambio de temperatura. No amplifican, rectifican, polarizan ni generan una señal. La temperatura del termistor puede cambiar por la temperatura ambiental o por un autocalentamiento del termistor al pasar corriente. Están disponibles en una amplia gama de valores de resistencia y una variedad de encapsulados y tamaños, desde dispositivos cableados a versiones para montaje superficial.

Sondas de temperatura encapsuladas: Estos sensores mejorados y de excelente respuesta suelen ser ideales para la detección de temperatura de aire-gas, inmersión en líquidos y superficie sólida. Las sondas de temperatura de Honeywell se ofrecen en una variedad de materiales y estilos de carcasas, tipos de curvas R-T y terminaciones, dependiendo de las necesidades de aplicación de los clientes. Funcionan con alta sensibilidad, confiabilidad y estabilidad en diversas condiciones de descarga eléctrica, vibración, humedad y corrosión.

Sensores de temperatura y elementos de detección térmica - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales Folleto Inglés 13MB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB