¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie R300 comprende una sonda de temperatura alta de RTD (detector de temperatura de resistencia) de tipo pasivo. Este producto cuenta con un diseño de punta cerrada de acero inoxidable resistente que mejora la confiabilidad en ambientes hostiles y, a su vez, ofrece un tiempo de respuesta superior. Este sensor de una pieza con conector integral se diseñó para utilizarse en sistemas de EGR (recirculación de gases de escape) de motores de vehículos de uso intensivo en los que pueden producirse variaciones de temperatura hasta alcanzar 300 °C (572 °F). Entre las demás aplicaciones potenciales para tareas en ambientes hostiles, se pueden incluir detección de temperatura de fluidos o aire en el entorno del motor o en aplicaciones industriales como equipos compresores de refrigeración o de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) en los que estos tipos de encapsulado de sensor y rango de temperatura resultan, con frecuencia, ideales.
Sondas de temperatura Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensor de temperatura serie R300 Hoja de datos Inglés 97KB
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores para aplicaciones de climatización Nota sobre aplicaciones Inglés 5MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie R300

Producto Tipo de sensor de temperatura Temperatura de funcionamiento Tipo de termistor
R300-F35-M14-C Inmersión De -40 °C a 300 °C (de -40 °F a 572 °F) RTD