TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Sensores de temperatura encapsulados con conectores integrales series ES110 y ES120 | Hoja de datos | Inglés | 166KB |
---|---|---|---|
Guía de la línea de sensores de temperatura | Guía de línea de productos | Inglés | 290KB |
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |
Sensores e interruptores en grúas móviles | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad | Guía de familias de productos | Inglés | 11MB |
Producto | Tipo de sensor de temperatura | Temperatura de funcionamiento | Tipo de termistor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES120-0001 | Inmersión | De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) | NTC | ||||||
ES120-0010 | Inmersión | De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) | NTC | ||||||
ES120-0024 | Inmersión | De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) | KTY | ||||||
ES120-0026 | Inmersión | De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) | NTC | ||||||
ES120-0029 | Inmersión | De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) | NTC | ||||||
ES120-0030 | Inmersión | De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) | NTC |