¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie ES110 consta de sensores basados en termistores de entrada especialmente diseñados para usar en la industria de transporte. Los termistores pueden ser muy eficientes para detectar temperaturas de gases, líquidos o sólidos gracias a su sensibilidad, precisión y confiabilidad mejorada. El sensor de aire/gas Serie ES110 cuenta con un elemento termistor expuesto que ofrece respuesta mejorada para mayores niveles de control. El encapsulado roscado resistente y fácil de instalar suele ofrecer un funcionamiento confiable en entornos de aplicación hostiles. Los tiempos de respuesta rápidos en un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 150 °C (-40 °F a 302 °F) permiten flexibilidad de aplicación. Hay configuraciones personalizadas disponibles.
Sondas de temperatura Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de temperatura encapsulados con conectores integrales series ES110 y ES120 Hoja de datos Inglés 166KB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie ES110

Producto Tipo de sensor de temperatura Temperatura de funcionamiento Tipo de termistor
ES110-0001 Aire/Gas De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) NTC
ES110-0004 Aire/Gas De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) NTC
ES110-0017 Aire/Gas De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) NTC