¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de temperatura en superficie Serie 6655 son sensores de temperatura basados en termistor de costo más bajo que usan el encapsulado compacto de termostato de perfil bajo de Honeywell, de 12,70 mm (0,5 in). Estos productos están diseñados para ofrecer mediciones de temperatura con mayor respuesta y precisión en la mayoría de las superficies y tuberías planas, en aplicaciones sin condensación. A diferencia de los termostatos, que generalmente se limitan a una temperatura fija, estos dispositivos NTC (coeficiente de temperatura negativo) basados en termistores le brindan al cliente más flexibilidad en el monitoreo y control de la temperatura. La sustitución concisa elimina o reduce la necesidad de que el cliente calibre el dispositivo. La mayor precisión y el tiempo de respuesta están diseñados para satisfacer sus necesidades. El amplio rango de temperatura de operación de -20 °C a 110 °C (de -4 °F a 230 °F) permiten flexibilidad de aplicación. La Serie 6655 es ampliamente reconocida debido a su diseño sólido y facilidad de instalación. Una variedad de abrazaderas de montaje proporciona flexibilidad de instalación.
Sondas de temperatura Serie 6655 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de temperatura sobre superficie 6655 Hoja de datos Inglés 119KB
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensores e interruptores para aplicaciones de climatización Nota sobre aplicaciones Inglés 5MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie 6655

Producto Tipo de sensor de temperatura Temperatura de funcionamiento Tipo de termistor
6655-79600002 Aire/superficie De -20 °C a 110 °C (de -4 °F a 230 °F) NTC
6655-90030004 Aire/superficie De -20 °C a 110 °C (de -4 °F a 230 °F) NTC
6655-90980004 Aire/superficie De -20 °C a 110 °C (de -4 °F a 230 °F) NTC
6655-90980005 Aire/superficie De -20 °C a 110 °C (de -4 °F a 230 °F) NTC
6655-90980006 Aire/superficie De -20 °C a 110 °C (de -4 °F a 230 °F) NTC
6655-91000001 Aire/superficie De -20 °C a 110 °C (de -4 °F a 230 °F) NTC
6655-94280004 Aire/superficie De -20 °C a 110 °C (de -4 °F a 230 °F) NTC
6655-97100901 Aire/superficie De -20 °C a 110 °C (de -4 °F a 230 °F) NTC
6655-99580003 Aire/superficie De -20 °C a 110 °C (de -4 °F a 230 °F) NTC
6655-99600003 Aire/superficie De -20 °C a 110 °C (de -4 °F a 230 °F) NTC