¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 500 comprende una amplia cartera de sondas de temperatura de aire/gas, líquido y superficie que utilizan termistores NTC (coeficiente de temperatura negativo) de Honeywell. Los termistores pueden resultar muy efectivos en la detección de temperatura de gases, líquidos o sólidos debido a su sensibilidad mejorada. Estos pequeños montajes de sondas fáciles de instalar soportan y posicionan los elementos del termistor en el medio que se monitorizará; además, protegen los termistores de los daños como consecuencia del uso o de la manipulación. Los montajes también permiten dirigir el flujo térmico o de fluido de forma uniforme a través de los termistores para la detección de temperatura precisa. La confiabilidad, precisión y estabilidad mejoradas de los productos de la Serie 500 permiten que el cliente obtenga mayor flexibilidad en el monitoreo y control de temperatura. El amplio rango de temperatura de funcionamiento es de -60 °C a 300 °C (-76 °F a 572 °F), lo que brinda flexibilidad de la aplicación. La Serie 500 se encuentra disponible en una amplia variedad de estilos y materiales de cuerpo, curvas de R-T (resistencia-temperatura), métodos de montaje y tipos de interfaces mecánicas, interfaces eléctricas y conectores para cumplir con la mayoría de las aplicaciones. Además de las configuraciones personalizadas, existen diversos diseños existentes disponibles. Honeywell también ofrece tecnología RTD (detector de temperatura de resistencia) que pueden incluirse en los montajes de sondas para aplicaciones similares que puedan requerir una salida lineal de RTD, en lugar de una salida de termistor NTC.
Sondas de temperatura Serie 500 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sondas de temperatura encapsuladas serie 500 Hoja de datos Inglés 1MB
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores para aplicaciones de climatización Nota sobre aplicaciones Inglés 5MB
Sensores electrónicos e interruptores MICRO SWITCH en compresores de aire industriales Nota sobre aplicaciones Inglés 496KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie 500

Producto Tipo de sensor de temperatura Temperatura de funcionamiento Tipo de termistor
511-49BJ01-102 Aire/Gas De -40 °C a 105 °C (de -40 °F a 221 °F) NTC
512-32AC05-204 Superficie De -60 °C a 204 °C (de -76 °F a 399 °F) NTC
520-41AD08-153 Aire/Gas De -60 °C a 260 °C (de -76 °F a 500 °F) NTC
520-41AH02-503 Aire/Gas De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) NTC
520-41AH05-105 Aire/Gas De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F) NTC
521-59BP01-103 Inmersión De -60 °C a 148 °C (de -76 °F a 299 °F) NTC
526-31AD50-153 Superficie De -60 °C a 160 °C (de -76 °F a 320 °F) NTC
526-31AN07-202 Superficie De -60 °C a 160 °C (de -76 °F a 320 °F) NTC
526-31AN08-153 Superficie De -60 °C a 160 °C (de -76 °F a 320 °F) NTC
526-31AN25-402 Superficie De -60 °C a 160 °C (de -76 °F a 320 °F) NTC